The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-70-412-25
슬라이드 래치, 제한 없음, 소형 사이즈, 0.900 mm , 2-3.1 mm Grip, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 재질 등급 |
ABS |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.10 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.90 |
| Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
| 측면 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| Class |
A3- 슬라이드 래치 |
이러한 모든 플라스틱 성형 슬라이드 래치는 저렴한 설치 비용에, 추가적으로 간편한 설치와 작동, 개별적인 설계요건에 맞춘 래치 디자인의 서로다른 크기와 그립 스타일을 제공합니다
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
7626
|
2026-10-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
121
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
100
|
2026-09-18
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
99
|
2026-09-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
50
|
2026-10-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|