Elektromechanische Verschlüsse

Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco kombinieren bewährte mechanische Schlösser und Verschlüsse mit elektronischer Betätigung und bieten damit eine höhere Sicherheit sowie fernbetätigte- und überwachte Verschlusslösungen. Diese elektronischen Türschlosslösungen ermöglichen den Übergang von der mechanischen Schlüsselbetätigung zum elektronischen Zugang mit intelligenten Schließvorrichtungen und einer flexiblen Produktlinie für Zugangskontrollsysteme mit RFID-Karten, PIN-Codes oder Bluetooth-Technologie.

image1

Hauptvorteile

  • Current Comsumption

    Simple solutions that integrate mechanical and electronic access easily

  • Integrated Intelligence

    Single source components offering everything necessary to complete the electronic system

  • Product Performance

    Robust access control offerings from simple self-contained latching to turn-key cloud based networked access control platform

  • Audit Trail

    User friendly interface from code managed to Bluetooth smart-phone enabled technology

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Elektromechanische Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 411

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-EM-050-5010

    Latch

  2. AC-EM-100-1011

    Latch

  3. A5-99-157

    Latch

  4. EM-05-42-2401

    Latch

  5. R4-EM-87

    Latch

  6. R4-91-700-20

    Latch

  7. R4-EM-52

    Latch

  8. AC-0-49617-11-R

    Latch

  9. EA-A06-001

    Latch

  10. AC-EM-100-1021

    Latch

pro Seite