Elektronische Betätigunge

Unsere elektronischen Betätigungselemente liefern die Leistung für intelligente Zutrittskontrolllösungen. Diese präzisionsgefertigten Geräte wandeln elektrische Signale in mechanische Bewegung um und ermöglichen die automatisierte Bedienung von Schlössern, Toren, Schranken und anderer Zutrittskontroll-Hardware.

Elektronische Betätigunge

Wichtige Merkmale:

  • Präzise & Zuverlässige Leistung: Bietet konsistenten Betrieb für reibungslose und effiziente Zugangskontrolle.
  • Leiser Betrieb: Entwickelt für diskrete, geräuscharme Funktionalität.
  • Hochleistungsmotoren: Bietet starke, zuverlässige Betätigung für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen.

Wesentliche Vorteile:

  • Automatisierter Zugang: Optimiert das Ver- und Entriegeln für eine höhere Effizienz.
  • Fernfunktionalität: Unterstützt bequeme, externe Steuerung von Schließsystemen.
  • Erhöhte Sicherheit: Bietet präzises und zuverlässiges Verschließen für verbesserten Schutz.
  • Breite Kompatibilität: Anpassbar an vielfältige Umgebungen – von Smart Homes und Robotik bis hin zu industriellen und Luft- und Raumfahrtsystemen.

Unsere elektronischen Betätigungselemente werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Zugangskontrollsysteme, industrielle Automatisierung, Robotik, Smart Homes, Automotive & Transport, Verkaufsautomaten, Luft- und Raumfahrt sowie kundenspezifische Anwendungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Elektronische Betätigunge

Darstellung als Gitter Liste

31 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-EM-050-5010

    Latch

  2. AC-EM-100-1011

    Latch

  3. AC-EM-100-1021

    Latch

  4. AC-EM-050-5020

    Latch

  5. AC-EM-100-5011

    Latch

  6. AC-EM-050-5010-1

    Latch

  7. AC-EM-100-1021-1

    Latch

  8. AC-EM-100-1011-1

    Latch

  9. AC-EM-100-5021

    Latch

  10. AC-EM-100-5011-1

    Latch

  11. AC-EM-050-5020-1

    Latch

  12. AC-EM-100-5021-1

    Latch

pro Seite