AC-EM-100-1022
AC-EM Elektronische Betätigung
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
|---|---|
| Dichtung | Ja |
| Montageart | Screw Mount |
| Auslöser Typ | Extend and Release |
| Voltage | 12 V |
| Steckeroptionen | Kein Stecker |
| Packungseinheit | Individually Packaged |
| Compliance Specification | IP 67 |
| Class | AC-EM - Elektronische Betätigung |
Southco's elektronische Betätigungen vereinfachen die Umstellung von mechanischer auf elektronische Zugangskontrolle. Elektronische Betätigungselemente stellen eine kostengünstige Option für die elektronische Betätigung von Southco's R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen und anderen mechanischen Verschlüssen dar.