AC-EM - Elektronische Betätigung

Southco's elektronische Betätigungen vereinfachen die Umstellung von mechanischer auf elektronische Zugangskontrolle. Elektronische Betätigungselemente stellen eine kostengünstige Option für die elektronische Betätigung von Southco's R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen und anderen mechanischen Verschlüssen dar.
AC-EM - Elektronische Betätigung
Elektronische Betätigungen ermöglichen die elektronische Zugangskontrolle, wenn sie mit mechanischen Verschlüssen kombiniert werden.
  • Kompakte elektronische Betätigung mit geringem Stromverbrauch für den Einsatz auf beschränktem Raum.
  • Kostengünstige Option für die Realisierung elektronischer Betätigung
  • Ermöglicht die elektronische Betätigung von R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen und anderen mechanischen Verschlüssen
  • Erleichtert die Umstellung von mechanischer auf elektronische Zugangskontrolle
  • Schnelle Installation und einfache Bedienung
  • Effizienter Betrieb über Getriebemotor
  • Mit oder ohne Stecker erhältlich

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AC-EM - Elektronische Betätigung

Darstellung als Gitter Liste

31 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-EM-050-5010

    Latch

  2. AC-EM-100-1011

    Latch

  3. AC-EM-100-1021

    Latch

  4. AC-EM-050-5020

    Latch

  5. AC-EM-100-5011

    Latch

  6. AC-EM-050-5010-1

    Latch

  7. AC-EM-100-1011-1

    Latch

  8. AC-EM-100-1021-1

    Latch

  9. AC-EM-100-5021

    Latch

  10. AC-EM-100-5011-1

    Latch

  11. AC-EM-050-5020-1

    Latch

  12. AC-EM-100-5021-1

    Latch

pro Seite