AC-EM-102-5042-1

AC-EM Elektronische Betätigung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Elektronischer Zugang
Dichtung Ja
Montageart Screw Mount
Auslöser Typ Extend and Release
Voltage 5 V
Steckeroptionen 6 Pin Connector
Packungseinheit Bulk Packaged
Compliance Specification IP 67
Class AC-EM - Elektronische Betätigung
Southco's elektronische Betätigungen vereinfachen die Umstellung von mechanischer auf elektronische Zugangskontrolle. Elektronische Betätigungselemente stellen eine kostengünstige Option für die elektronische Betätigung von Southco's R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüssen und anderen mechanischen Verschlüssen dar.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.