Sensoren

Unsere Sensoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit und Funktionalität Ihrer elektronischen Zutrittskontrollsysteme.

Riegelsensoren: Überwachen den Status von Türen und Toren und liefern Echtzeitinformationen darüber, ob sie geöffnet oder geschlossen sind. Diese Daten sind für die Sicherheitsüberwachung, Einbruchserkennung und die automatisierte Systemsteuerung unerlässlich.

Sensoren

Wichtige Funktionen:

  • Zuverlässige & genaue Überwachung: Verfolgen Sie kontinuierlich den Status von Türen/Toren präzise.
  • Echtzeit-Feedback: Sofortige Weitergabe von Statusaktualisierungen für schnelle Entscheidungsfindung.
  • Einfache Integration: Kompatibel mit bestehenden Sicherheits- und Zugangskontrollsystemen.

Wesentliche Vorteile:

  • Verbesserte Sicherheit: Erkennen Sie unbefugten Zugriff und stärken Sie den Perimeterschutz.
  • Verbessertes Situationsbewusstsein: Bleiben Sie mit Live-Updates zu Eintrittspunkten informiert.
  • Automatisierte Systemreaktion: Ermöglichen Sie intelligente Aktionen wie Alarme oder Klimaregelungsanpassungen.
  • Operative Effizienz: Optimieren Sie Sicherheitsabläufe und reduzieren Sie manuelle Überwachung.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Sensoren

Darstellung als Gitter Liste

12 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite