ES-01-0121

Universeller Verschlusssensor mit einpoliger Wechselumschaltung, Sechspoliger Molex-Steckverbinder

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class ES - Universeller Verschlusssensor

Der Universelle Verschlusssensor von Southco besteht aus einem einfachen Magneten, der an einem vorhandenen Verschluss befestigt wird, und einem magnetischen Sensor, der an der Innenseite eines vorhandenen Türrahmens angebracht wird. Wenn die Tür geschlossen und der Verschluss eingerastet ist, entsteht ein Kontakt zwischen Magnet und Sensor und ein elektronisches Signal wird an Ihr Sicherheitssystem gesendet. So wissen Sie, dass die Tür geschlossen und der Verschluss sicher verriegelt ist.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.