ES - Universeller Verschlusssensor
Der Universelle Verschlusssensor von Southco besteht aus einem einfachen Magneten, der an einem vorhandenen Verschluss befestigt wird, und einem magnetischen Sensor, der an der Innenseite eines vorhandenen Türrahmens angebracht wird. Wenn die Tür geschlossen und der Verschluss eingerastet ist, entsteht ein Kontakt zwischen Magnet und Sensor und ein elektronisches Signal wird an Ihr Sicherheitssystem gesendet. So wissen Sie, dass die Tür geschlossen und der Verschluss sicher verriegelt ist.

- Einfaches berührungsloses Design lässt sich problemlos in die meisten Systeme integrieren
- Kontinuierliche Rückmeldung, ob der Riegel offen oder geschlossen ist
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Southco-Verschlüssen
- Verbesserte Sicherheitsüberwachung
- Optionale integrierte LED-Beleuchtung für den Innenraum
IP67
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen