EA-A06 - USB-Steuerung
Der neue EA-A06 USB-Controller von Southco ermöglicht die unabhängige computergesteuerte Bedienung von bis zu 14 verschiedenen elektronischen Verschlüssen oder anderen Komponenten. Er wird dazu über einen Standard-USB-Port mit dem Computer verbunden.Der EA-A06, in Verbindung mit einem vorhandenen Computer, ermöglicht es dem Anwender auch, den Zugang zu elektronischen Verschlüssen aus der Ferne zu überwachen und zu protokollieren. Es wird ein Prüfprotokoll erstellt, das als Nachweis der Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen verwendet werden kann.

Die anwenderfreundliche Oberfläche des EA-A06 wird über einfache Programmierbefehle bedient und kann zusammen mit vorhandener Software des Kunden benutzt werden. Durch die Steuerung über einen einzigen Computer wird die Konfiguration, Bedienung und Überwachung elektronischer Komponenten vereinfacht. Zusätzliche Zugangskomponenten oder -geräte sind nicht erforderlich.
- Computergesteuerte Fernbedienung von elektromechanischen Verschlüssen über USB-Port
- Unabhängige Steuerung von Input-/Output-Signalen von bis zu 14 Verschlüssen
- Anwenderfreundliche Oberfläche mit einfachen Programmierbefehlen
- Plug & Play-Installation mit gekennzeichneten Anschlüssen für die einfache Konfiguration
- Verschiedene Optionen für den Kabelsatz
- Stromteil mit Optionen für internationale Steckeradapter
- Maximalstrom pro Ausgang: 2 A
- Betriebsspannung 12-24 VDC (siehe Betriebsanleitung in der Produktliteratur)
- USB 2.0-Kabel
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: