EA-A06-001

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class EA-A06 - USB-Steuerung
Der neue EA-A06 USB-Controller von Southco ermöglicht die unabhängige computergesteuerte Bedienung von bis zu 14 verschiedenen elektronischen Verschlüssen oder anderen Komponenten. Er wird dazu über einen Standard-USB-Port mit dem Computer verbunden.Der EA-A06, in Verbindung mit einem vorhandenen Computer, ermöglicht es dem Anwender auch, den Zugang zu elektronischen Verschlüssen aus der Ferne zu überwachen und zu protokollieren. Es wird ein Prüfprotokoll erstellt, das als Nachweis der Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen verwendet werden kann.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.