A5-99-136
Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung, Mehrpunkt Betätigungselemente
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Zubehör Ausführung | Multi-point Actuators |
| Class | R4-EM - Mechanisches Notöffnungssystem |
Das kabelbasierte mechanische Überbrückungssystem ist eine Standardlösung für die mechanische Fernbetätigung von elektronischen Verschlüssen. Im Falle eines Stromausfalls bietet das System einen vollständig redundanten Zugang. Das System besteht aus einem mechanischen Überbrückungsschloss mit entsprechendem AC-Betätiger und Kabelhalterung, einem mechanischen Kabel und einer mechanischen Überbrückungshalterung.