R4-EM - Mechanisches Notöffnungssystem

Das kabelbasierte mechanische Überbrückungssystem ist eine Standardlösung für die mechanische Fernbetätigung von elektronischen Verschlüssen. Im Falle eines Stromausfalls bietet das System einen vollständig redundanten Zugang. Das System besteht aus einem mechanischen Überbrückungsschloss mit entsprechendem AC-Betätiger und Kabelhalterung, einem mechanischen Kabel und einer mechanischen Überbrückungshalterung.

R4-EM - Mechanisches Notöffnungssystem

Das mechanische Überbrückungssystem R4-EM passt zu allen standardmäßigen elektronischen Drehverschlüssen R4-EM von Southco. Es bietet eine einfache Möglichkeit, das elektronische Schloss während eines Stromausfalls mechanisch zu entriegeln. Das System ist einfach zu installieren und bietet mehrere Einstellmöglichkeiten und kundenspezifische Kabellängen, um allen Anwendungen gerecht zu werden.

 

  • Bequeme mechanische Betätigung zur Freigabe des Schlosses bei Stromausfall
  • Anpassungsfähiges Design ermöglicht die Verwendung mit jedem komplementären elektronischen Schloss
  • Schnelle, einfache Installation für eine leichte Integration
  • Flexibles Design bietet mehrere Einstellmöglichkeiten und individuelle Kabellängen".
  • "Flachschlüssel- oder Rohrschlüsselverriegelung für ferngesteuertes Schlüsselschloss verfügbar
  • Geeignet für die Drehung des Schlüssels im oder gegen den Uhrzeigersinn"

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade R4-EM - Mechanisches Notöffnungssystem

Darstellung als Gitter Liste

15 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. A5-99-157

    Latch

  2. R4-91-700-20

    Latch

  3. R4-EM-87

    Latch

  4. R4-EM-52

    Latch

  5. AC-0-49617-11-R

    Latch

  6. AC-0-49617-11-L

    Latch

  7. AC-C0H0-4-LLLL-YYY

    Latch

  8. AC-0-49618-11-R

    Latch

  9. R4-EM-952

    Latch

  10. R4-EM-72

    Latch

  11. AC-0-49618-11-L

    Latch

pro Seite