R4-EM-87

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Zubehör Ausführung Version mit Gummi-Puffer
Class R4-EM - Mechanisches Notöffnungssystem

Das kabelbasierte mechanische Überbrückungssystem ist eine Standardlösung für die mechanische Fernbetätigung von elektronischen Verschlüssen. Im Falle eines Stromausfalls bietet das System einen vollständig redundanten Zugang. Das System besteht aus einem mechanischen Überbrückungsschloss mit entsprechendem AC-Betätiger und Kabelhalterung, einem mechanischen Kabel und einer mechanischen Überbrückungshalterung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.