SC - „Self-Contained“ Elektronisches Verschlusssystem

Das neue SC „Self-Contained“ Elektronische Verschlusssystem von Southco kombiniert eine Vorrichtung für die Zugangskontrolle, einen elektronischen Verschluss, eine elektrische Notöffnung und eine Stromversorgung in einer einzigen Einheit. Dieses mit AA-Batterien betriebene System ist mit Tastenfeld- oder mit RFID-Zugang verfügbar. Es zeichnet sich durch ein elegantes ergonomisches Design aus und kann durch Drop-in-Montage leicht installiert werden. Das System bietet eine vollständige elektronische Schließfunktion für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und vereinfacht so eine Nachrüstung vom mechanischen zum elektronischen Zugang.

SC - „Self-Contained“ Elektronisches Verschlusssystem

Das SC „Self-Contained“ Elektronische Verschlusssystem von Southco besteht aus einem einzigen Bauteil, das leicht in einen branchenüblichen Plattenausschnitt installiert werden kann. Auf diese Weise wird die Integration einer elektronischen Verschlusslösung in eine Schrankkonstruktion vereinfacht, da eine Verkabelung oder Verbindung separater Komponenten nicht erforderlich ist.

  • Einmalige elektrische Notöffnungsfunktion
  • Vereinfachte Zugangskontrolle durch schlüssellosen Zugang
  • Die Ausführung als einzelnes Bauteil ermöglicht eine einfache Integration ohne Verkabelung
  • Betrieb mit drei AA-Batterien
  • Einfache und schnelle Anmeldung über eine Programmiertaste
  • Ausgedehnte Zeitintervalle für den Batterieaustausch durch den Energiesparbetrieb
  • Visuelles Feedback während Programmierung und Betrieb über eine LED-Anzeige
  • Ein sicherer Riegelverschluss-Mechanismus passt sich verschiedenen Schrankausführungen an.
  • Vertikale oder horizontale Installation
  • Zugangskontrolle mit Tastenfeld oder über RFID
  • Einpunkt- oder Mehrpunkt-Verriegelung verfügbar, um sich verschiedenen Schrankausführungen anzupassen
  • Kundenspezifische Farben verfügbar
  • Kundenlogo kann eingebunden werden
  • Entspricht branchenüblichen 25 x 150Plattenausschnitten

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade SC - „Self-Contained“ Elektronisches Verschlusssystem

Darstellung als Gitter Liste

27 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. SC-A10-10

    Latch

  2. SC-A30-10

    Latch

  3. SC-A20-10

    Latch

pro Seite