SC-A10-10
Latch
| Class | SC - „Self-Contained“ Elektronisches Verschlusssystem |
|---|
Das neue SC „Self-Contained“ Elektronische Verschlusssystem von Southco kombiniert eine Vorrichtung für die Zugangskontrolle, einen elektronischen Verschluss, eine elektrische Notöffnung und eine Stromversorgung in einer einzigen Einheit. Dieses mit AA-Batterien betriebene System ist mit Tastenfeld- oder mit RFID-Zugang verfügbar. Es zeichnet sich durch ein elegantes ergonomisches Design aus und kann durch Drop-in-Montage leicht installiert werden. Das System bietet eine vollständige elektronische Schließfunktion für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und vereinfacht so eine Nachrüstung vom mechanischen zum elektronischen Zugang.