SC-12-1001-10

"Self-Contained“ Elektronisches Verschlusssystem, Elektronischer Zugang - Tastenfeld, Horizontal, Knopf Rechts, Kurz, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Electronic Access - Key Pad
Southco-Logo enthalten Ja
Class SC - „Self-Contained“ Elektronisches Verschlusssystem
Mounting Cup Type Kurz
Orientation Horizontal, Knob Right

Das neue SC „Self-Contained“ Elektronische Verschlusssystem von Southco kombiniert eine Vorrichtung für die Zugangskontrolle, einen elektronischen Verschluss, eine elektrische Notöffnung und eine Stromversorgung in einer einzigen Einheit. Dieses mit AA-Batterien betriebene System ist mit Tastenfeld- oder mit RFID-Zugang verfügbar. Es zeichnet sich durch ein elegantes ergonomisches Design aus und kann durch Drop-in-Montage leicht installiert werden. Das System bietet eine vollständige elektronische Schließfunktion für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und vereinfacht so eine Nachrüstung vom mechanischen zum elektronischen Zugang.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.