EA-R02 Drahtloser RF-Controller
Das EA-R02 Remote Control System ermöglicht mit einem kostengünstigen Basispaket die ferngesteuerte Betätigung der elektronischen Verschlüsse von Southco. Der handflächengroße RF-Sender kommuniziert mit einem einfach anzubringenden Sender und ermöglicht so ein komfortables, freihändiges Schließen und Öffnen. Die einfache Installation und Konfiguration sorgen für einen reibungslosen Übergang vom mechanischen zum elektronisch gesteuerten Zugang.

Der EA-R02 eignet sich besonders für Einsatzbereiche, die eine Fernsteuerung benötigen, so z. B. im Transportwesen und bei Industriemaschinen. Das Set mit Empfänger, zwei Sendern und einem Kabelsatz sorgt für hohes Sicherheitsgefühl.
- Sichere, komfortable, freihändige Verschlussbetätigung
- Schnelle Installation und einfache Bedienung für einen reibungslosen Übergang zum elektronisch gesteuerten Zugang
- Kompaktes Paket für eine kostengünstige Verschlusslösung
- Bewährte Radiofrequenztechnologie
- Kundenspezifische(s) Farbe, Form und Design
- Einstellbares Timing für das Output-Signal
- Kundenspezifischer Kabelsatz
- Zusätzliche Sender erhältlich