EA-R02

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class EA-R02 Drahtloser RF-Controller
Das EA-R02 Remote Control System ermöglicht mit einem kostengünstigen Basispaket die ferngesteuerte Betätigung der elektronischen Verschlüsse von Southco. Der handflächengroße RF-Sender kommuniziert mit einem einfach anzubringenden Sender und ermöglicht so ein komfortables, freihändiges Schließen und Öffnen. Die einfache Installation und Konfiguration sorgen für einen reibungslosen Übergang vom mechanischen zum elektronisch gesteuerten Zugang.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.