"Electronic" Controller

Unsere Tastaturen und RFID-Lesegeräte bieten eine vielseitige und zuverlässige Lösung zur Steuerung des Zugangs zu sicheren Bereichen, Türen und Geräten. Diese Geräte bieten eine bequeme und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Verwaltung des Zugangs, indem sie die Sicherheit von Zugangscodes oder Proximity-Karten mit einfacher Installation und Integration kombinieren. Von einfachen eigenständigen Tastaturen bis hin zu anspruchsvollen vernetzten RFID-Lesegeräten bietet unser Produktsortiment Optionen für jede Anwendung und jedes Budget.

"Electronic" Controller

Wichtige Funktionen:

  • Mehrere Zugriffsmethoden: Wählen Sie zwischen PIN-basierten Tastaturen, RFID-Näherungskartenlesern oder Kombinationsgeräten für eine flexible Doppelzugriffsmöglichkeit.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus robusten Materialien, um häufige Nutzung und raue Umgebungen standzuhalten.
  • Flexible Montage & Integration: Bietet mehrere Montagekonfigurationen und nahtlose Integration mit Sicherheitssystemen.

Wesentliche Vorteile:

  • Erhöhte Sicherheit: Verhindert unbefugten Zutritt mit sicheren Authentifizierungsmethoden.
  • Benutzerfreundliche Bedienung: Vereinfacht den Zugriff für Benutzer mit intuitiven Benutzeroberflächen.
  • Breite Kompatibilität: Deckt vielfältige Anforderungen mit unterschiedlichen Stilen und Technologien ab.
  • Schnelle Installation: Entwickelt für eine einfache Einrichtung und minimale Installationsbemühungen.
  • Anwendungen: Unsere Tastaturen und RFID-Lesegeräte werden in einer Vielzahl von Zutrittskontrollanwendungen eingesetzt, darunter kommerzielle Gebäude, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Industrieanlagen, Rechenzentren, Regierungs- und Militäreinrichtungen, Wohngebäude, Parkhäuser und Fitnesscenter.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade "Electronic" Controller

Darstellung als Gitter Liste

8 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-P3-200-1

    Latch

  3. EA-W01-200-01

    Latch

  4. EA-W20-201-01

    Latch

pro Seite