EA-P3-200-1

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff ABS Kunststoff, Poliycarbonat
Farbe Grau
Class EA-P3 – RFID Hochfrequenz-Access-Controller

Der EA-P3 RFID Hochfrequenz-Access-Controller von Southco ermöglicht die elektronische Zugangsdatenverwaltung, ohne dass eine Netzwerkverbindung oder die Installation zusätzlicher Hardware oder Software erforderlich sind. Der EA-P3 RFID Hochfrequenz-Access-Controller stellt eine einfache, kostengünstige Lösung für die Zugangskontrolle in Anwendungen dar, bei denen Fernsteuerung- und -überwachung nicht erforderlich sind.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.