EA-P3 -RFID Hochfrequenz-Access-Controller
Das EA-P3 Kartenlesegerät bietet eine komfortable, sichere und berührungsfreie Zugangskontrolle in einem kompakten und einfach bedienbarem Design. Der EA-P3 liest HID 125 kHz Näherungskarten oder Schlüsselanhänger (Proximity Tags) und produziert einen Standard 26 bit Wiegand Output, wie er bei den meisten Zugangskontrollsystemen verwendet wird.

Das Lesegerät kann mit jedem verfügbaren 26 bit Wiegland-basierten Kontrollsystem kombiniert werden und so bestehende Sicherheitssysteme um weitere schlüssellose Zugangspunkte ergänzen. Eine LED Statusanzeige gibt ein visuelles Feedback über die Annahme der Karte. Das gesamte System kann schnell und einfach installiert werden.
- Schlüsselloser Zugang sorgt für verbesserte Sicherheit
- Akzeptiert kontaktlose MIFARE®-Karten
- Keine Netzwerkverbindung und zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
- Vereinfachte elektronische Zugangsdatenverwaltung und Zugangskontrolle
- Integrierte LED-Statusanzeige und einstellbarer Timer für die Freigabezeit von Türen
- Einfache Dreilochmontage und flaches Profil
- Kundespezifische Farben und Logo-Optionen auf Anfrage
- Weitere Output-Optionen verfügbar
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: