EA-KC2-104
Vertikale Tastatur Membrane
| Installation | Selbstklebend |
|---|---|
| Class | EA-KC2 Membrane Keypad Access Controller |
Der Membrane Keypad Access Controller vereinfacht die Zugangskontrolle mit schlüsselfreiem Zugang in einer in sich geschlossenen Einheit. Das Folientastenfeld, das für die Anforderungen von Industrieausstattungen konzipiert ist, kann einfach angepasst werden und kann leicht an Türen oder Rahmen angebracht werden. Die Fernsteuereinrichtung kann an einer beliebigen Stelle innerhalb eines Gehäuses montiert werden und bietet zwei Ausgänge für die unabhängige Steuerung von zwei separaten Bereichen. Es ist flexibel und einfach zu bedienen und kann sich jeder Optik, jeder Form und jedem Verhalten anpassen.