EA-KC2 - Membrane Keypad Access Controller - DE

Der Membrane Keypad Access Controller vereinfacht die Zugangskontrolle mit schlüsselfreiem Zugang in einer in sich geschlossenen Einheit. Das Folientastenfeld, das für die Anforderungen von Industrieausstattungen konzipiert ist, kann einfach angepasst werden und kann leicht an Türen oder Rahmen angebracht werden. Die Fernsteuereinrichtung kann an einer beliebigen Stelle innerhalb eines Gehäuses montiert werden und bietet zwei Ausgänge für die unabhängige Steuerung von zwei separaten Bereichen. Es ist flexibel und einfach zu bedienen und kann sich jeder Optik, jeder Form und jedem Verhalten anpassen.
EA-KC2 - Membrane Keypad Access Controller - DE
Der Membrane Keypad Access Controller bietet eine vereinfachte Zugangskontrolle für jedes elektronische Schloß. Mit einem einfachen Tastenfeldzugang für bis zu 120 Benutzercodes macht er jegliche Verwaltung mechanischer Schlüssel überflüssig. Zwei Ausgänge bieten zusätzliche Sicherheit, wenn ein unabhängiger Zugang für mehrere Bereiche erforderlich ist. Die verfügbaren Programmoptionen bieten eine einfache Methode zur Kontrolle von Zugangszeiten und zur Einrichtung von Zugangscodes.
  • Zwei unabhängige Ausgänge
  • Ruhemodus für minimalen Stromverbrauch
  • Bis zu 120 Benutzerzugriffscodes
  • Anpassungen für ein einzigartiges kundenspezifisches Design
  • LED-Anzeigen für Tastaturstatus und Programmierung
  • Kundenspezifische Folienfarbe, Form und Größe
  • Versorgungsspannung: 12 VDC ± 10%
  • Strom im Ruhezustand: 30μA
  • Betriebsstrom: 10mA (typisch)
  • Max. Gesamtleistung: 4 Ampere (2 Ampere pro Ausgang)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:  

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade EA-KC2 - Membrane Keypad Access Controller - DE

Darstellung als Gitter Liste

7 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. EA-KC2-201

    Latch

  2. EA-W01-200-01

    Latch

  3. EA-W20-201-01

    Latch

pro Seite