EA-W20-201-01

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class EA-KC2 Membrane Keypad Access Controller
Der Membrane Keypad Access Controller vereinfacht die Zugangskontrolle mit schlüsselfreiem Zugang in einer in sich geschlossenen Einheit. Das Folientastenfeld, das für die Anforderungen von Industrieausstattungen konzipiert ist, kann einfach angepasst werden und kann leicht an Türen oder Rahmen angebracht werden. Die Fernsteuereinrichtung kann an einer beliebigen Stelle innerhalb eines Gehäuses montiert werden und bietet zwei Ausgänge für die unabhängige Steuerung von zwei separaten Bereichen. Es ist flexibel und einfach zu bedienen und kann sich jeder Optik, jeder Form und jedem Verhalten anpassen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.