EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Der EA-BT Bluetooth-Controller mit einem Ausgang stellt eine benutzerfreundliche Lösung dar, die neue Möglichkeiten für die Freigabe virtueller Schlüssel, für Sicherheitsprotokolle und die IoT-Technologie eröffnet. Die Plug-and-Play-Technologie von Southco vereinfacht den Installationsprozess, sodass jeder elektronisch betätigte Verschluss problemlos an eine intelligente Zugangs-App wie Keypanion™ angeschlossen werden kann. Darüber hinaus verfügt jeder Bluetooth-Controller über eine integrierte eindeutige digitale Kennung, sodass intelligente Zugangsnetzwerke die einzelnen Geräte unterscheiden können. 

EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
  • Einfache Plug-and Play-Installation 
  • Kompatibel mit der intelligenten Zugangs-App Keypanion 
  • Ermöglicht die Freigabe und Verwaltung virtueller Schlüssel 
  • Erstellen von Prüfprotokollen möglich 
  • Conforme aux normes REACH/ROHS
  • Conforme aux normes FCC, ISED, CE et RCM

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Darstellung als Gitter Liste

12 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite