EA-BT-5074-10-F1

Batteriebetriebener Bluetooth®-Controller

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Ingress Protection (IP) Rating IP X6
Werkstoff PC/ABS Blend
Farbe Schwarz
Voltage 12 V
Steckeroptionen Nicht abgedichteter Stecker
Länge 151.00
Class EA-BT - Bluetooth-Controller mit einem Ausgang

Der EA-BT Bluetooth-Controller mit einem Ausgang stellt eine benutzerfreundliche Lösung dar, die neue Möglichkeiten für die Freigabe virtueller Schlüssel, für Sicherheitsprotokolle und die IoT-Technologie eröffnet. Die Plug-and-Play-Technologie von Southco vereinfacht den Installationsprozess, sodass jeder elektronisch betätigte Verschluss problemlos an eine intelligente Zugangs-App wie Keypanion™ angeschlossen werden kann. Darüber hinaus verfügt jeder Bluetooth-Controller über eine integrierte eindeutige digitale Kennung, sodass intelligente Zugangsnetzwerke die einzelnen Geräte unterscheiden können. 

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.