EA-R01 - Drahtloser RF Controller

Bietet eine bequeme und zeitsparende Ver- und Entriegelungsfunktion für mehrere Zugangspunkte und sorgt so für unverzichtbare Sicherheit in nicht automobilen Fahrzeugen. Das EA-R01 wurde speziell für die Umwelts- und Lagerungsbedürfnisse von Nutzfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Wohnmobilen und Krankenwagen entwickelt und gibt eine visuelle und akustische Bestätigung ab, wodurch die Notwendigkeit entfällt, einzelne gesicherte Fächer manuell zu überprüfen.

EA-R01 - Drahtloser RF Controller

Der EA-R01 verwendet einen handtellergroßen Sender mit einem kompakten, vergossenen Empfänger, der rauen Umgebungen standhalten kann. Das elektronische Zugangsgerät bietet sicheren Speicher- und Überwachungszugang in Anwendungen für Nutz-, Spezial- und Geländewagen.

 

  • Die wasserdicht vergossene Konstruktion erfüllt die Anforderungen von rauem Wetter und Off-Road-Umgebungen.
  • Zwei 30-Ampere-Schlossausgänge ermöglichen mehrere Verriegelungspunkte für mehrere verschlossene Fächer aus einer Entfernung von bis zu 100 Fuß.
  • Die sequenziellen Ausgänge minimieren die Belastung der Batterie.
  • Ein akustisches Element bestätigt die Verriegelung über einen Licht-/Hornausgang.
  • Benutzerfreundliche Senderprogrammierung mit einfacher Einrichtung und Austausch eines verlorenen Senders.
  • Beschriftete Anschlüsse für eine einfache Systemkonfiguration.

 

  • Die Ausgänge können kundenspezifisch gestaltet werden
  • Der Sender kann nach Kundenspezifikationen gestaltet werden (Farbe, Design)
  • Drei Tasten für zusätzlichen Ausgang
  • Bis zu vier Sender pro Einheit
  • Empfänger ist wasser- und staubdicht nach IP67
  • Ausgänge und Funktion sind FCC konform
  • Temperaturbereich: -29C bis +82C

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade EA-R01 - Drahtloser RF Controller

Darstellung als Gitter Liste

5 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. EM-99-124

    Latch

  2. EM-99-170

    Latch

  3. EA-R01-201

    Latch

  4. EA-R01

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch

pro Seite