EA-R01-201

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class

EA-R01 - Drahtloser RF Controller

Bietet eine bequeme und zeitsparende Ver- und Entriegelungsfunktion für mehrere Zugangspunkte und sorgt so für unverzichtbare Sicherheit in nicht automobilen Fahrzeugen. Das EA-R01 wurde speziell für die Umwelts- und Lagerungsbedürfnisse von Nutzfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Wohnmobilen und Krankenwagen entwickelt und gibt eine visuelle und akustische Bestätigung ab, wodurch die Notwendigkeit entfällt, einzelne gesicherte Fächer manuell zu überprüfen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.