Vielseitige Montageoptionen vereinfachen den Übergang von einem rein mechanischem zu einem elektrisch betätigten Verschluß in vielen Anwendungen. Eine elektromechanische Falle ersetzt den Schließwinkel. Der bisherige Verschluss übernimmt die Notöffnungsfunktion.
- Gestattet den Übergang von einem rein mechanischem zu einem elektrisch betätigten Verschluß ohne grundsätzliche konstruktive Änderungen oder wesentliche technische oder wirtschaftliche Investitionen
- Unproblematische Steuerung durch die meisten Identifikations-, Steuer- und Überwachungseinheiten
- Mehrere Zugangshierarchien und Kontrollen lassen sich realisieren
- Die geschützte Montage im Rahmen verhindert eine Beschädigung der Kabel
- Kombinationsmöglichkeiten mit den meisten in der Tür montierten Verschlüssen
- Unabhängig vom Verschluss in der Tür bietet die gefederte Falle des E-Schließers alle Vorteile eines Schnappverschlusses
- Der vorhandene mechanische Verschluss übernimmt die Notöffnungsfunktion
- Einfacher Einsatz in Mehrpunkt-Verriegelunssystem – ein Signal öffnet alle “E-Keeper”