EM-10-40

Kabelstrang für EM-10 - 30000mm

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Typ Zubehör
Class EM - E-Keeper (elektronischer Schließer)
Die Konstruktion des neuen E-Keepers bietet die Vorteile und die Sicherheitsoptionen eines elektromechanischen Verschlusses in einem kompakten Gehäuse. Montageoptionen mit variabler Ausrichtung der Falle erlauben darüber hinaus die einfache und wirtschaftliche Nachrüstung vorhandener Systeme.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.