EM-10-13-310
E-Keeper (elektronischer Schließer), Montage von der Frontseite, Links Position der Schlossfalle, 12 Volt, Kunststoff, Schwarz
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Montageart | Montage von der Frontseite |
| Voltage | 12 V |
| Position der Schlossfalle | Links |
| Class | EM - E-Keeper (elektronischer Schließer) |
Die Konstruktion des neuen E-Keepers bietet die Vorteile und die Sicherheitsoptionen eines elektromechanischen Verschlusses in einem kompakten Gehäuse. Montageoptionen mit variabler Ausrichtung der Falle erlauben darüber hinaus die einfache und wirtschaftliche Nachrüstung vorhandener Systeme.