Chiusure a leva

Le chiusure a trazione Southco forniscono un’ampia gamma di soluzioni per tenere insieme i pannelli in sicurezza. Disponibili in un’ampia gamma di stili, inclusi quelli con azionamento sopra il punto morto, regolabili e per impieghi pesanti, le chiusure a trazione Southco forniscono un vantaggio meccanico, consentendo all’azione da parte della mano di generare le forze necessarie per comprimere le guarnizioni, sigillare le chiusure ed eliminare le vibrazioni.

Chiusure a leva

Vantaggi Chiave

  • Center of Gravity

    Tengono insieme i pannelli in modo sicuro

  • Compression

    Vantaggio meccanico che comprime le guarnizioni e assicura la tenuta

  • Product Design

    Semplici da specificare e facili da installare

  • Strength

    Disponibili in un’ampia gamma di misure e opzioni di resistenza

  • Physical Requirements

    Materiali e finiture per adattarsi a qualsiasi ambiente

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure a leva

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 378

Imposta ordine discendente
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R5-0079-17

    Latch

  3. R2-0055-17

    Latch

  4. R2-0259-17

    Latch

  5. R2-0002-17

    Latch

  6. R2-0267-17

    Latch

per pagina