Serrature per porte di ingresso

Le serrature per porte di ingresso Southco forniscono una soluzione sicura ed elegante per porte, portelli e pannelli di accesso. Adatte per applicazioni di chiusura sia in ambienti interni sia all’esterno, le soluzioni per le porte di ingresso Southco includono chiusure scorrevoli, chiusure oscillanti e chiusure magnetiche. Forniscono qualità visive e tattili di azionamento e offrono una varietà di finiture in materiali resistenti alla corrosione e di grado nautico al 100% per installazioni di porte eleganti.

Serrature per porte di ingresso

Vantaggi Chiave

  • Door Status

    I design eleganti si abbinano a tipi e spessori di porte diversi

  • Product Design

    Opzioni sia per porte scorrevoli (a scomparsa), sia per porte con cerniere tradizionali

  • Lock Status

    Opzioni di bloccaggio e di chiusura

  • Security

    Materiali e finiture di alta qualità

  • Operational Force

    Sforzo di azionamento ridotto e sensazione tattile di alta qualità

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Serrature per porte di ingresso

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 961

Imposta ordine discendente
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. M5-71-22W-2

    magnetiche

per pagina