TM-10-101-24
Chiusura della porta di poppa, Riscontro esposto
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Colore | Lucida |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Funzionamento | Apertura a destra o a sinistra verso l’esterno o l’interno |
| Tipo di attuatore | Maniglia a Pulsante |
| Tipo Impugnatura | Maniglia standard |
| Class | TM - Chiusura a camma per porta di poppa |
Stile semplice ed elegante, profilo basso, sensazione di qualità e prestazioni anticorrosione fanno di questa chiusura la scelta di elezione per applicazioni che non richiedono la chiusura a chiave, quali porte di vani, fly bridge o frigoriferi. La finitura elettrolucidata aggiunge eleganza ad una soluzione in grado di garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni nautiche, industriali, commerciali e su camper e caravan.