Cerniere a contrappeso

Le nostre cerniere a contrappeso offrono un movimento fluido e controllato e una posizione sicura per coperchi, porte, pannelli e altri componenti con cerniera. Queste cerniere specializzate incorporano un meccanismo di contrappeso (tipicamente una molla o un pistone a gas) per bilanciare il peso del componente con cerniera, consentendo un'apertura e chiusura senza sforzo e spesso una posizione a mani libere. Dai coperchi delle scatole di stoccaggio ai pannelli di accesso sui macchinari pesanti, le nostre cerniere a contrappeso offrono una soluzione premium per un movimento controllato e una tenuta sicura.
Cerniere a contrappeso

Caratteristiche principali:

  • Funzionamento senza sforzo: I meccanismi di contrappeso compensano il peso per un'apertura e una chiusura scorrevoli e a basso sforzo.
  • Movimento controllato: Impedisce sbattimenti e spostamenti improvvisi, garantendo un'operazione fluida e sicura.
  • Posizionamento sicuro: Mantiene pannelli o coperchi aperti senza supporti aggiuntivi, ideale per un utilizzo senza mani.

Vantaggi principali:

  • Sicurezza migliorata: Riduce i rischi di infortuni e danni minimizzando i movimenti bruschi.
  • Efficienza migliorata: Ottimizza l'accesso senza la necessità di supporti manuali.
  • Integrazione versatile: Si adatta a una vasta gamma di settori e tipi di attrezzature.
  • Affidabilità a lungo termine: Realizzato con materiali durevoli per un utilizzo costante e ad alte prestazioni.
  • Applicazioni: Le nostre cerniere a contrappeso sono utilizzate in una varietà di applicazioni, tra cui coperchi, pannelli di accesso, mobili, attrezzature industriali, attrezzature mediche, sistemi HVAC e settore automobilistico e dei trasporti.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Cerniere a contrappeso

Vedi come Griglia Lista

35 articoli

Imposta ordine discendente
  1. CB-11-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  2. CB-10-100-10

    Latch

  3. CB-21-105-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  4. CB-22-105-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  5. CB-12-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  6. CB-21-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  7. CB-21-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  8. CB-21-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  9. CB-22-101-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  10. CB-11-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  11. CB-21-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  12. CB-22-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  13. CB-11-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  14. CB-12-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  15. CB-12-103-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  16. CB-22-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  17. CB-22-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  18. CB-11-104-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

  19. CB-12-102-00-10

    LIFT-A-SYST® Latch

per pagina