ST-12C-200RA1-33
Cerniera a incasso a coppia costante, Asi mmetrico, 1.355 N⋅m Torcente inoltrare, 2.259 N⋅m Torcente inverso, Rivetto/Vite, Lega di zinco, Naturale
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Coppia in avanti | 1.36 |
| Coppia invertita | 2.26 |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Counterbalanced | Si |
| Class | ST – Cerniere a incasso controbilanciate |
Disponibili con diversi valori di coppia, le cerniere controbilanciate per il controllo della posizione offrono una soluzione raffinata per il posizionamento di oggetti pesanti. Queste cerniere eliminano la necessità di montare fermaporte ed eseguire regolazioni, occupano poco spazio e si integrano facilmente nel design dell’applicazione. La tecnologia a coppia costante blocca i pannelli in qualunque posizione lungo l’intera corsa.