FASTENERS
-
Viti Imperdibili
- Restano fisse sul pannello, evitando perdite e proteggendo dispositivi elettronici sensibili
- Incasso per attrezzo, opzioni di filettature e installazioni per adattarsi a qualsiasi applicazione
- L'espulsione a molla e la flottanza au-to-allineante facilitano l'installazione
-
Chiusure A Un Quarto Di Giro DZUS®
- Aprono e chiudono rapidamente con una rotazione di 90 gradi
- Restano imperdibile sul pannello, fornendofacilità d'uso e prevenendo la perdita di ferramenta
- Forniscono una forza di serraggio uniforme e potente con l'azionamento ripetuto
-
Fissaggi Ad Accesso Rapido
- Forniscono un accesso rapido per pannelli incernierati o rimovibili
- Si fissano all'interno di fori passanti o ciechi
- Posizionano i pannelli scorrevoli
-
Rivetti
- Disponibili in sei diametri diversi e in varie lunghezze
- Materiali e misure per adattarsi a una vasta gamma di requisiti ambientali e di resistenza
- Forniscono una superficie esterna pulita quando installati, senza i fori tipici dei rivetti con mandrino
-
Estrattori
- Inserimento, estrazione e chiusura di moduli elettronici
- Rispettano gli standard di settore in materia di robustezza e capacità di hot swap
- Ampia gamma di design per abbinarsi alle densità di pin dei connettori più diffusi
Chiusure - domande frequenti
Cosa sono gli elementi di fissaggio?
Gli elementi di fissaggio sono dispositivi hardware che uniscono o fissano meccanicamente due o più oggetti. Sono come la "colla" del mondo meccanico, ma al posto dell'adesivo usano la forza fisica per tenere le cose in posizione. Sono disponibili in una vasta gamma di forme, dimensioni e materiali, ciascuno progettato per applicazioni specifiche e requisiti di carico. Sono essenziali per qualsiasi cosa, dall'assemblaggio di automobili al montaggio di componenti elettronici.
Che tipo di elementi di fissaggio sono disponibili?
I dispositivi di fissaggio vanno dalle opzioni tradizionali, come viti, bulloni e rivetti, alla ferramenta speciale, come le viti imperdibili, il quarto di giro e i meccanismi di iniezione/espulsione. Ogni tipo di elemento di fissaggio risponde a esigenze specifiche e ce n'è uno per ogni lavoro, che varia per materiale, dimensioni e design.
Come scegliere il dispositivo di fissaggio giusto per il mio progetto?
La scelta del giusto elemento di fissaggio dipende da diversi fattori cruciali:
Compatibilità del materiale: Assicurarsi che il materiale del dispositivo di fissaggio sia compatibile con i materiali da unire per evitare corrosione o danni.
Requisiti di carico: Considerare il peso e le sollecitazioni che il dispositivo di fissaggio dovrà sopportare. Scegliere un elemento di fissaggio con sufficiente forza e resistenza al taglio.
Ambiente di applicazione: Tenete conto della temperatura, dell'umidità e dell'esposizione a sostanze chimiche o vibrazioni. Scegliere elementi di fissaggio resistenti alla corrosione per ambienti esterni o difficili.
Accessibilità: Determinare se è necessario accedere a entrambi i lati del giunto. I fissaggi ciechi si usano quando l'accesso è limitato.
Montaggio e smontaggio: Decidere se il giunto deve essere permanente (rivetti) o facilmente smontabile (viti a un quarto di giro).
Dimensioni e filettatura: Selezionare il diametro, la lunghezza e il tipo di filettatura appropriati per il progetto.
Tipo di testa: Scegliere uno stile di testa compatibile con gli utensili e che garantisca l'estetica desiderata.
Costo: bilanciare i requisiti di prestazione con i vincoli di budget.
Dove posso acquistare fissaggio?
Southco offre un'ampia gamma di elementi di fissaggio affidabili e di alta qualità progettati per varie applicazioni industriali, interne ed esterne. La nostra selezione include:
Connessioni sicure: progettate per un fissaggio robusto e duraturo.
Ampia gamma: dalle opzioni standard a quelle ad accesso rapido, in vari materiali e dimensioni.
Costruiti per durare: progettati per garantire la massima durata in condizioni difficili.
Facile accesso: acquistabili comodamente tramite il nostro sito web o la nostra rete di distributori globali.
Sfoglia il nostro ampio catalogo per trovare il fissaggio perfetto per il tuo progetto o contatta il nostro team per ricevere assistenza da parte dei nostri esperti.