Da prua a poppa, Southco fornisce soluzioni tecniche affifabili per l’accesso e il controllo della posizione dedicate al settore nautico per applicazioni esterne ed interne. Grazie alla grande esperienza nella mondo nautico, Southco offre una qualità senza confronti e assistenza tecnica su misura per le esigenze esclusive dei nostri clienti del settore. Offriamo un’ampia gamma di soluzioni eleganti e funzionali per ponti e cabine, ma anche per cockpit, console e timone, che forniscono prestazioni affidabili negli ambienti marini.
Nautica
PERCHÉ SOUTHCO?
Proposta di valore
APPLICAZIONE
Soluzioni tecniche per ponti
Southco offre le migliori soluzioni tecniche per gavoni, botole, portelli, porte dello specchio di poppa e molto altro ancora. Le nostre soluzioni di chiusura e controllo della posizione sono note in tutto il settore e la nostra linea di chiusure a compressione in acciaio inox è uno standard di riferimento. Le nostre soluzioni tecniche di accesso si distinguono per la produzione di qualità e le prestazioni affidabili.
Soluzioni tecniche per cockpit, console e timone
Scomparti per riporre l’attrezzatura da pesca e cassetti per gli attrezzi al sicuro con le chiusure e le cerniere anticorrosione. Southco offre un’ampia gamma di soluzioni di chiusura a spinta e a compressione studiate e dedicate ad applicazioni in ambienti marini.
Soluzioni tecniche per la cabina
Southco offre soluzioni per porte cabina, armadi e supporti per schermi. La nostra linea di dispositivi per porte di ingresso presenta un’ampia selezione di maniglie e pomelli eleganti a complemento dell’estetica della cabina. Studiati per un uso intuitivo ed ergonomico, i nostri supporti per schermi migliorano l’esperienza dell’utente e possono essere facilmente bloccati in posizione per un funzionamento affidabile in ambienti soggetti a forti vibrazioni.
PRODOTTI
Dispositivi per porte di ingresso
Le soluzioni di chiusura per le porte di ingresso di Southco hanno una struttura resistente e sono facili da installare, oltre ad essere disponibili in una varietà di stili per adattarsi anche a porte a battente e scorrevoli.
Soluzioni di chiusura a spinta
Le chiusure a spinta di Southco si chiudono semplicemente e non richiedono fasi di chiusura secondarie. Le nostre chiusure a spinta M1 in acciaio inox sono ideali per tutti i tipi di portelli, scomparti e pannelli a bordo.
Chiusure rotative
La linea di chiusure rotative R4 di Southco permette soluzioni a scomparsa e ad azionamento remoto per portelli, vani portaoggetti e scomparti sotto i sedili del ponte.
Chiusure a compressione
Le chiusure a compressione M1 di Southco offrono una soluzione di montaggio a filo elegante per i vani portaoggetti. La nostra chiusura a compressione M1 serra la camma in modo da creare una tenuta stagna, evitando perdite dai gavoni e che l’attrezzatura da pesca si bagni.
Chiusure a leva
Le chiusure a leva C7 e F7 forniscono una chiusura resistente alle vibrazioni e molto robusta. Sono disponibili in un’ampia gamma di stili e opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni nautiche.
Cerniere e controllo della posizione
Southco offre un’ampia gamma di soluzioni di incernieramento per controllare il movimento e migliorare la funzionalità in quasi tutte le applicazioni. La linea di cerniere di posizionamento di Southco offre soluzioni standard di design per esterni, a scomparsa o completamente integrati, che richiedono il riposizionamento e il controllo del movimento.
Soluzioni elettroniche per l’accesso
Le soluzioni elettroniche per l’accesso (EAS) di Southco combinano le serrature e le chiusure elettromeccaniche con l’azionamento elettronico, per fornire meccanismi intelligenti, controllati e monitorati da remoto. Queste soluzioni permettono la transizione dalla chiusura meccanica a chiave all’accesso elettronico mediante dispositivi di chiusura elettronici intelligenti e con una linea versatile di sistemi di controllo dell’accesso.
La società
Oltre 150 tecnici di vendita con esperienza e oltre 75 ingegneri di progettazione in tutto il mondo
Supporto applicativo totale dalla progettazione alla produzione
17 sedi produttive e di stoccaggio in 9 Paesi
Oltre 70 anni di innovazione dei prodotti tecnici
Al servizio di più di 100.000 clienti in 83 Paesi
Assistenza vendite, tecnica e clienti in più di 30 paesi