Maniglie

  • Maniglie di sostegno con montaggio in superficie

    Surface mount grab handles
    • Impugnatura comoda e resistenza per sollevamento o trazione pesanti
    • Montaggio in superficie con installazione a scomparsa
    • Disponibili in un’ampia gamma di materiali e misure
    • Opzioni di colore standard e personalizzate
    Per saperne di più
  • Maniglie pieghevoli

    Folding Handles
    • Lo stile a basso profilo si piega in modo compatto quando non è in uso
    • Installazione a scomparsa per spazi limitati
    • La funzione della frizione anti-rumore mantiene le maniglie in sede
    • Opzioni di colore standard e personalizzate
    Per saperne di più
  • Pomelli a filo

    Flush Pulls
    • Design duraturo ed elegante per porte e pannelli pesanti
    • Installazione semplice con un solo foro di montaggio
    • Disponibilità di opzioni di cilindri per una maggiore sicurezza
    • Struttura in plastica, leggera e a basso profilo
    Per saperne di più
  • Pomelli a scomparsa

    Concealed Pulls
    • Il design a filo nascosto elimina i punti di aggancio
    • La concezione elegante si abbina al design industriale
    • L’impugnatura è riposta all’interno dell’alloggiamento quando non è in uso
    • Installazione facile  
    Per saperne di più

Chiusure - domande frequenti

Quali sono i diversi tipi di maniglie?

Le maniglie hanno lo scopo fondamentale di fornire una presa per tirare, spingere, sollevare o manipolare oggetti. Tuttavia, il loro design, il materiale e la funzionalità variano in modo significativo a seconda dell'applicazione cui sono destinate. Ecco una panoramica completa dei diversi tipi di maniglie:

  • Maniglie a tirante – Sono i classici tipi "afferra e tira". Si pensi alle barre lunghe, alle maniglie incassate a filo o alle semplici maniglie a filo. Si trovano ovunque, dai cassetti della cucina ai grandi pannelli industriali.
  • Pomelli – Piccoli, rotondi e spesso decorativi. Perfetti per armadi e cassetti, sono disponibili in ogni forma e materiale immaginabile.
  • Maniglie a leva – Sono le maniglie lunghe e facili da usare che si trovano sulle porte, soprattutto nei luoghi in cui l'accessibilità è importante.  
  • Maniglie per armadi/porte/cassetti – Queste sono intere categorie! Si tratta di maniglie progettate specificamente per queste applicazioni, con stili che vanno dalle eleganti maniglie moderne ai pomelli tradizionali.
  • Maniglie industriali – Robuste e resistenti, costruite per l'uso intensivo su macchinari e attrezzature.
  • Maniglie a T – A forma di "T", offrono una presa forte per girare e tirare, spesso utilizzate su cassette degli attrezzi e pannelli di accesso.
  • Maniglie pieghevoli – Sono salvaspazio! Si ripiegano quando non si usano, perfette per gli spazi ristretti.
  • Maniglie a incasso – Si posizionano all'interno della superficie a cui sono fissate, rendendola a filo.
    In pratica, c'è una maniglia per ogni lavoro, e quella giusta dipende da ciò che si deve tirare, spingere o girare!

Come scegliere una maniglia per porta adatta alle mie esigenze?

La scelta della maniglia giusta dipende da alcuni fattori chiave:

Applicazione: 
Cosa si deve aprire o chiudere? (Porte, cassetti, armadi, macchinari).
Questo determina il tipo e le dimensioni della maniglia necessaria.

Peso e forza:
Quanto pesa l'anta o il cassetto?
È necessaria una presa forte per carichi pesanti o per un uso frequente?

Ergonomia:
Quanto è comoda la maniglia da usare?
Considerate le dimensioni e la forma dell'impugnatura, soprattutto in caso di uso frequente.

Materiale e durata:
In quale ambiente verrà utilizzata l'impugnatura? (Interno, esterno, industriale)
Scegliete materiali in grado di resistere all'usura, alla corrosione e agli sbalzi di temperatura.

Stile ed estetica:
Quale look si vuole ottenere? (Moderno, tradizionale, industriale)
Scegliete una maniglia che si integri con il design circostante.

Montaggio e installazione:
Quanto è facile installare la maniglia?
Considerate le opzioni di montaggio a superficie, a incasso o con bullone passante.

Budget:
Bilanciate la qualità e le caratteristiche con il costo.

Considerando questi fattori, troverete la maniglia perfetta per il vostro progetto.

Le maniglie delle porte sono adatte a tutte le porte?

Non esiste una maniglia adatta a tutte le porte a livello globale. Ecco perché:

Spessore della porta: Le porte hanno spessori diversi e le maniglie sono realizzate per supportare determinate fasce. Una maniglia per un pannello di accesso sottile non funzionerà su una porta HVAC pesante e isolata.

Arretramento: Si riferisce alla misura tra il bordo della porta e il centro del foro della maniglia. Le diverse preparazioni di porte hanno misure di arretramento diverse.

Materiale della porta: Alcune maniglie sono più adatte ad alcuni materiali della porta (legno, metallo, PVC).

Per un montaggio corretto:
1. Misurare lo spessore della porta.
2. Misurare l'arretramento.
3. Osservare lo spazio tra i fori di montaggio già presenti.
4. Determinare il tipo di serratura o chiusura di cui si ha bisogno.

Quando si acquista una maniglia, verificare sempre le misure e le specifiche del prodotto per garantire la compatibilità con la porta.