Maniglie

L’installazione delle maniglie Southco è facile e veloce, per fornire punti di presa comodi ed ergonomici per l’apertura e la chiusura di porte o cassetti, e per la rimozione di pannelli montati. Le maniglie Southco sono disponibili in un un’ampia gamma di stili, incluse maniglie per porte con montaggio a filo, maniglie di sostegno e di sollevamento, nonché di finiture, per supportare applicazioni su porte in ambienti interni o all’esterno.

Maniglie

Vantaggi Chiave

  • Door Status

    Forniscono punti di contatto comodi per l'apertura, la chiusura e il sollevamento

  • Mounting Options

    Modelli con montaggio in superficie, a filo e pieghevoli per adattarsi a qualsiasi applicazione

  • Less Time

    Installazione semplice e rapida

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Maniglie

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 740

Imposta ordine discendente
  1. MP-07-313-11

    Latch

per pagina