B4 - Maniglie leggere
Queste eleganti maniglie in alluminio sono perfette per rack e server nei settori informatica e hi-tech o per pannelli di apparecchiature industriali. Ogni maniglia è caratterizzata da dentellature e geometrie integrate per aumentare l’effetto leva durante l’azionamento di porte pesanti o di apparecchiature di forma irregolare.

- Installazione facile – la filettatura dei fori di montaggio si estende all’interno dei supporti della maniglia
- Disponibili nelle quattro misure standard per i rack server 1U, 2U, 3U e 4U
- Disponibili con filettature metriche o imperiali
- Maniglie in alluminio disponibili con finitura nera o anodizzata chiara
- Disponibili nei modelli conformi allo standard UL94-V0
- Maniglie in metallo estremamente robuste, con un carico di funzionamento massimo fino a 5560 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI