B4-50-303-11

Maniglia, Misura grande , M4 X 0,7, Lega di alluminio, Anodizzato chiaro

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Dimensione Filetto M4 X 0,7
Installazione Montaggio a vite
Serie Serie 300
Tipo pomello Tre dita
Finitura impugnatura Anodizzato chiaro
Class B4 - Maniglie leggere
Queste eleganti maniglie in alluminio sono perfette per rack e server nei settori informatica e hi-tech o per pannelli di apparecchiature industriali. Ogni maniglia è caratterizzata da dentellature e geometrie integrate per aumentare l’effetto leva durante l’azionamento di porte pesanti o di apparecchiature di forma irregolare.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.