Cerniere

  • Cerniere a rotazione libera

    Swing hinges
    • Cerniere semplici a rotazione libera
    • Ampia gamma di materiali e tipologie
    • Installazione in superficie e possibilitàdi installlazione a filo
    Scopri di più
  • Cerniere per pannelli removibili

    Removable hinges
    • Cerniere semplici a rotazione libera
    • Cerniere rimovibili e cerniere sollevabili per rimuovere il pannello per un accesso senza ostacoli
    • Installazione in superficie e possibilità di installazione a scomparsa
    Scopri di più
  • Cerniere a scomparsa

    Concealed Hinges
    • Cerniere a scomparsa che rendono la loro installazione invisibile
    • Possibilità di tenere il pannello aperto
    • Cerniere a scomparsa permettono un design più pulito e migliorano la resistenza ad atti vandalici
    Scopri di più
  • Cerniere a scatto

    Detent Hinges
    • Mantengono il pannello in una posizione predefinita
    • Installazione semplice in superficie
    • Mantengono le perfomance costanti nel tempo e dopo numerosi cicli
    Scopri di più
  • Cerniere a scatto

    Torque hinges
    • Mantengono il pannello in una posizione predefinita
    • Installazione semplice in superficie
    • Mantengono le perfomance costanti nel tempo e dopo numerosi cicli
    Scopri di più
  • Cerniere frizionate

    Counterbalance hinges
    • Cerniere frizionate per mantenere il pannello a qualsiasi posizione
    • Installazione in superficie, a scomparsa e a filo per soddisfare ogni esigenza applicativa
    • Mantengono la coppia e l'azionamento costanti nel tempo e dopo numerosi cicli
    Scopri di più

Chiusure - domande frequenti

Quali sono i diversi tipi di cerniere?

Le cerniere sono disponibili in una varietà di modelli, ciascuno adatto a specifiche applicazioni e requisiti di carico. Conoscere i diversi tipi di cerniere è fondamentale per scegliere la ferramenta giusta per il vostro progetto. Ecco una panoramica dei tipi di cerniere più comuni e alcuni dei loro usi:

La scelta dipende dal peso, dalle dimensioni e dall'uso della porta.

Quali sono le cerniere migliori per le diverse porte?

Non esiste una sola cerniera "migliore", ma esiste la scelta migliore per il vostro pannello. Ecco una semplice guida per alcuni possibili tipi di pannello:

  • Porte interne normali: Le cerniere a battente libero sono perfette per la maggior parte delle porte interne. Non hanno requisiti di montaggio particolari e il montaggio esterno massimizza lo spazio interno.
  • Porte esterne pesanti: Le cerniere a contrappeso aiutano a scaricare il peso delle porte più pesanti e le cerniere sigillate resistono ai danni degli agenti atmosferici quando vengono utilizzate all'esterno.
  • Porte con ferramenta nascosta: Le cerniere a scomparsa non sono visibili e conferiscono alla porta un aspetto pulito e moderno.
  • Porte utilizzate molto:  In questo caso, il materiale è più importante della forma della cerniera. Per massimizzare la durata della porta, è preferibile un materiale resistente come l'acciaio inox.
  • Pensate a:
    Quanto è pesante la porta.
    Quanto spesso la userete.
    Che aspetto desiderate.

Come si differenziano le cerniere nascoste per porte dalle cerniere tradizionali?

Le cerniere nascoste, note anche come cerniere a scomparsa, si differenziano notevolmente dalle cerniere tradizionali per il processo di installazione e l'impatto estetico.

Installazione:
Cerniere nascoste: Spesso richiedono un'installazione più precisa e complessa, che prevede il taglio della porta e del telaio.
Cerniere tradizionali: Sono in genere più facili da installare, spesso montate in superficie o con una semplice mortasatura.

Visibilità:
Cerniere nascoste: Sono progettate per essere completamente nascoste quando la porta è chiusa, offrendo un aspetto pulito e senza soluzione di continuità.
Cerniere tradizionali: Rimangono visibili quando la porta è chiusa, diventando spesso parte dell'estetica della porta.

Applicazioni:
Cerniere nascoste: Sono comunemente utilizzate in applicazioni in cui si desidera una superficie pulita e ininterrotta, come nelle cucine moderne, nei vani nascosti dei tavoli e negli elementi architettonici.
Cerniere tradizionali: Sono più versatili e utilizzate in una gamma più ampia di applicazioni, tra cui porte standard, cancelli e porte di servizio.

In sostanza, le cerniere nascoste privilegiano l'estetica e la finitura pulita, mentre le cerniere tradizionali privilegiano la funzionalità e la facilità di installazione.

Come assicurarsi di avere la cerniera giusta.

Un ingegnere potrebbe aver bisogno di collaborare con un fornitore di fiducia per trovare la cerniera giusta per la sua applicazione o per sviluppare una soluzione personalizzata. Contattate Southco per saperne di più sui diversi tipi di cerniere disponibili e sul loro utilizzo. Il nostro team sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande sulle cerniere e sul modo in cui possono essere utilizzate nelle vostre applicazioni per creare un'esperienza ottimale per l'utente finale.