67 - Pomelli a scomparsa
L’impugnatura a scomparsa Serie 67 di Southco propone un design con montaggio a filo per eliminare punti di impiglia mento e migliorare il design industriale nelle applicazioni che richiedono stile ed estetica. Una volta utilizzata, l’impugnatura si pone all’interno della sede. Basta ruotarla e rilasciarla per aprire comodamente porte e pannelli.

Caratteristiche e vantaggi chiave Disponibile in varie misure per soddisfare i requisiti di spazio e carichi d’esercizio, le impugnature Serie 67 garantiscono una comoda presa e minimizzano la sporgenza esterna.
- Completamente a scomparsa nella sede dopo l’uso
- Offre una pratica presa per l’apertura di porte o pannelli
- Semplice preparazione del pannello e installazione mediante viti
- Installazione a filo per corredare il design industriale
- Ampia presa integrata con pulsante per facilitare l’azionamento
- La versione a molla consente di estrarre rapidamente l’impugnatura
- Disponibile in finitura nera o argentata di serie
- Disponibile su richiesta nei colori del design industriale dell'applicazione
- Sedi e bussole interamente in plastica conformi allo standard UL94-HB
- L’impugnatura piccola in plastica è conforme allo standard UL94-V2
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: