67-47
Pomelli a scomparsa, Misura grande, Lega di alluminio, Black/Silver
| Materiale | Lega di alluminio, Plastica |
|---|---|
| Colore | Black/Silver |
| Dimensione Filetto | Vite autofilettante |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | Serie 40 |
| Misura | Misura grande |
| Finitura impugnatura | Rivestimento in polvere argento |
| Class | 67 – Pomelli a scomparsa |
L’impugnatura a scomparsa Serie 67 di Southco propone un design con montaggio a filo per eliminare punti di impiglia mento e migliorare il design industriale nelle applicazioni che richiedono stile ed estetica. Una volta utilizzata, l’impugnatura si pone all’interno della sede. Basta ruotarla e rilasciarla per aprire comodamente porte e pannelli.