Cerniere di posizionamento

I nostri cardini di posizionamento offrono un posizionamento preciso e regolabile per porte, coperchi, pannelli e altri componenti con cerniera. Questi cardini specializzati consentono un movimento controllato e una presa sicura agli angoli desiderati, garantendo stabilità e comodità in una varietà di applicazioni. Dai pannelli di accesso e agli involucri ai mobili e attrezzature, i nostri cardini di posizionamento offrono prestazioni affidabili e opzioni di posizionamento versatili.

Cerniere di posizionamento

Caratteristiche principali:

  • Posizionamento regolabile: Mantiene i componenti con cerniera ad angoli fissi con meccanismi a scatto o attrito per un posizionamento flessibile e sicuro.
  • Movimento controllato: Garantisce un movimento fluido e costante per evitare sbattimenti improvvisi o spostamenti bruschi.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali ad alta resistenza come acciaio inossidabile o alluminio per prestazioni affidabili in ambienti impegnativi.

Vantaggi principali:

  • Controllo preciso: Consente un posizionamento esatto per soddisfare esigenze funzionali o ergonomiche specifiche.
  • Sicurezza migliorata: Riduce il rischio di infortuni e danni impedendo movimenti bruschi.
  • Efficienza migliorata: Aumenta la facilità d'uso e l'accesso per manutenzione, regolazioni o operazioni.
  • Applicazioni: Si adatta a una varietà di applicazioni tra cui pannelli di accesso, attrezzature e macchinari, mobili, attrezzature mediche, automobilistiche, elettroniche, display e segnaletica.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Cerniere di posizionamento

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 574

Imposta ordine discendente
  1. C6-256

    Latch

per pagina