C6-226
Cerniera con fermo, 115°, Acciaio inox, con arresto, Acetal Copolymer, Nero
| Materiale | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 1.70 |
| Coppia invertita | 1.70 |
| Tipo di montaggio | Exposed Mount |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Detent |
| Materiale tubo | Acciaio inox |
| Angolo d'arresto | 115° |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | C6 / G6 – Cerniere con fermo |
La serie di cerniere con fermo Southco offre numerosi vantaggi nelle applicazioni che richiedono il bloccaggio delle porte in posizioni predefiniti, tra cui fermi multipli, resistenza alla corrosione e linee semplici ed eleganti per corredare qualunque design industriale. Tutti i modelli garantiscono robustezza e durata in cicli e consentono l’oscillazione della porta a 180° per semplificare l’accesso all’interno degli armadi e facilitare la manutenzione e revisione delle apparecchiature in essi contenute.