Maniglie girevoli e sistemi a punti multipli

I sistemi di chiusura multipunto Southco offrono una soluzione completa per le applicazioni su porte di grandi dimensioni. Un semplice giro della maniglia del sistema di chiusura multipunto può bloccare più punti di chiusura lungo porte di grandi dimensioni. Un'ampia gamma di chiusure di sicurezza e di stili di maniglie, insieme a caratteristiche di tenuta opzionali, lo rendono adatto alla maggior parte delle applicazioni su porte di grandi dimensioni. Per una maggiore sicurezza, il sistema elettromeccanico può essere azionato a distanza.

image1

Vantaggi Chiave

  • Operational Force

    Per l’azionamento è sufficiente sollevare e ruotare la maniglia

  • Stainless Steel

    A tenuta di acqua e polvere

  • Key Choice System

    Opzioni di sicurezza manuale, con chiave o ad attrezzo

  • Compression

    Serraggio regolabile per la chiusura precisa della porta

  • Automatic Relocking

    Funzionalità di blocco e sblocco a distanza

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Maniglie girevoli e sistemi a punti multipli

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 540

Imposta ordine discendente
  1. E2-50-101-20

    Latch

  2. E2-50-101-10

    Latch

  3. CR-843-01-26

    Asta guida

  4. M3-185

    Latch

  5. M3-125

    Latch

  6. M4-30-100

    Latch

  7. M4-10-123-20

    Latch

  8. M4-20-125-20

    Latch

per pagina