Caratteristiche e benefici
Questa chiusura con maniglia girevole migliora la resistenza ai vandalismi e offre tre punti di innesto per una compressione uniforme della guarnizione ideale per applicazioni a tenuta ambientale, EMI e RFI. Le versatili opzioni di orientamento della camma offrono una notevole flessibilità di installazione e regolazione.
- La compressione di 5mm esercitata al centro è una caratteristica esclusiva Southco
- L’impugnatura parzialmente incassata nella porta preserva l’estetica della superficie della porta e si solleva per fungere da maniglia girevole in entrambe le direzioni, garantendo facilità di accesso, semplicità di rilascio della compressione e praticità di apertura della porta
- Le opzioni di bloccaggio offrono diversi livelli di controllo dell’accesso e gradi di sicurezza dell’applicazione, permettendo all’utente di assegnare e gestire i codici chiave con grande flessibilità
- Le aste a design modulare si adattano a porte lunghe 2 metri
- L’estetica e l’ergonomia del design assicurano un prodotto di fascia alta in termini di look e di meccanica